Complete 809 PCB CRAC 3X RS485 SIMM - Spare Part
W0P2355
Estará descatalogado a partir del:31 diciembre 2026
Puesta fuera de servicio próximamente el:31 diciembre 2027
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas |
---|
Altura | 10,67 cm |
---|---|
Anchura | 0,51 cm |
Profundidad | 3,05 cm |
Peso del producto | 0,05 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12,19 cm |
Package 1 Width | 10,92 cm |
Package 1 Length | 10,92 cm |
Package 1 Weight | 0,09 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.