

Capacitor Bank No.1 For SL40KH (0600338) - Spare Part
W0K0013
Descatalogado desde el:02 agosto 2022
No se ha sustituido la W0K0013. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Altura | 25,4 cm |
---|---|
Anchura | 20,32 cm |
Profundidad | 57,15 cm |
Peso del producto | 20 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Periodo de garantía | 1 año (sólo piezas) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.