InRow SC Tohisba Conversion Kit 60Hz - Spare Part
W0H-0170
Estará descatalogado a partir del:31 diciembre 2098
Puesta fuera de servicio próximamente el:31 diciembre 2099
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Color | Negro |
---|---|
Altura | 25,4 cm |
Anchura | 17,78 cm |
Profundidad | 7,62 cm |
Peso del producto | 0,91 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 40,79 cm |
Package 1 Width | 27,99 cm |
Package 1 Length | 27,99 cm |
Package 1 Weight | 1,992 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.