



Módulo de alimentación de Symmetra PX 250kW, 400/480V
SYPF250KD
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Un bastidor de suministro eléctrico de alto rendimiento puede alojar hasta diez módulos de alimentación de 25 kW. |
---|---|
Plazo de entrega | Normalmente se envía en 6 semanas |
Main Input Voltage | 480 V 3 fases 400 V 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V3 fases 400 V3 fases |
Other Output Voltage | 415 V |
Potencia nominal en W | 250000 W |
potencia nominal en VA | 250000 VA |
output connector type | Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) 1 |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
Equipo suministrado | Manual de usuario |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 199,1 cm |
Anchura | 60 cm |
Profundidad | 107 cm |
Peso del producto | 242,73 kg |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 40-70 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 340...460 V 400 V 408...552 V 480 V |
tipo de protección de entrada | Ruptor tripolar |
Potencia máx. configurable (vatios) | 250000 W |
---|
Certificaciones de producto | Listado en cUL CE Registrado por UL |
---|---|
Normas | CSA C22.2 n.º 107.1 EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 UL 1778 UL 60950-1 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 54 dBA |
Grado de protección nema | NEMA 1 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 213,5 cm |
Package 1 Width | 121 cm |
Package 1 Length | 75 cm |
Package 1 Weight | 280,45 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más información
Rendimiento de los recursos
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Conforme con REACh sin SVHC
Sin plomo
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.