Nuestras marcas

APC Symmetra RM 6 kVA escalable a 6 kVA N+1 220-240 V

SYH6K6RMI

notification_ok
Batería de repuesto (1) está disponible
arrow2_down

Software compatible

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
PresentaciónThis parts kit contains spare parts for the APC product model shown.
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
information_circle
Introduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse.
Mín.-máx.: 420-4200 W
Max. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
Potencia nominal en W4200 W
potencia nominal en VA6000 VA
output connection type8 IEC 60320 C13
2 IEC 60320 C19
número de unidad de rack8U
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradomanual de usuario
Brackets de Montaje en Bastidor
Raíles de soporte de montaje en rack
CD con software
General
product web sub-family2kVA power increments
Number of power module4
Number preinstalled power module3
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
RedundantYes
Descripción física
ColorNegro
Altura35,6 cm
Anchura48,3 cm
Profundidad73 cm
Peso del producto133,64 kg
Ubicación de montajeFrontal
Mounting preferenceLower
Tipo de montajeCon montaje en bastidor
Two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
frecuencia de red50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
number of input connectors1 Conexión directa 3 cables
barras de separación155...276 V
Input Power Factor at Full Load0,98
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)4200 W
distorsión armónicaLess than 5 % at full load ((*))
frecuencia de salida47...53 Hz para 50 Hz nominales sincronizado para principales
50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada
crest factor ((*))Hasta 5 : 1
TopologíaOnline de doble conversión
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
Bypass typeDerivación interna (automática y manual)
la ranura para destornillador89 % - tipo de cable: carga completa)
Maximum configurable power in VA6000 VA
Conformidad
Certificaciones de productoC-Tick
CE
IRAM
VDE
NormasEN 50091-2
EN 60950
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
nivel acústico60 dBA
disipación de calor1771 Btu/h
Baterías y tiempo de autonomía
Tiempo de funcionamientoView Runtime Graphaction_new_window
Módulos de baterías incluidos3
Ranuras de la batería vacías0
Tiempo típico de recarga4 H
Información adicionalConfigurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Suministro de carga de baterías (vatios)458 W nominal
Battery power in VAH1836 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
Batería de repuestoSYBT2action_new_window
battery optionSYRMXR2B4I 1 3000 VAh
SYRMXR4B4I 1 4200 VAh
SYRMXR4B4I 2 6600 VAh
SYRMXR4B4I 3 9000 VAh
SYRMXR4B4I 4 11400 VAh
SYRMXR4B4I 5 13800 VAh
SYRMXR4B4I 6 16200 VAh
SYRMXR4B4I 7 18600 VAh
Extendable Run Time1
Comunicaciones & Gestión
ranuras libres1
SmartSlot&trade preinstalado. TarjetasNetwork management card 2 with environmental monitoring
función de alarmaConsola de estado y control lcd multifunción
AlarmAlarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
Desconexión de Emergencia (EPO)
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height50,8 cm
Package 1 Width78,7 cm
Package 1 Length58,4 cm
Package 1 Weight148,64 kg
Información Logística
País de OrigenES
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.