

Armario de baterías Symmetra PX de APC 250/500 kW para hasta 8 módulos de baterías
SYBFXR8
Especificaciones
Presentación | Symmetra PX250/500 kW, armazón para baterías de alto rendimiento con capacidad para alojar hasta 8 módulos de baterías de gran capacidad y larga vida útil. |
---|---|
Plazo de entrega | Normalmente se envía en 6 semanas |
tipo de batería | VRLA |
---|---|
Equipo suministrado | Manual de usuario |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 199,1 cm |
Anchura | 75 cm |
Profundidad | 107 cm |
Peso del producto | 373,64 kg |
Certificaciones de producto | Listado en cUL CE Registrado por UL VDE |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Bloques de baterías por serie | 6 |
---|---|
Ranuras de la batería vacías | 8 |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Montaje del dispositivo | Armario de baterías cerrado |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 215 cm |
Package 1 Width | 127 cm |
Package 1 Length | 112 cm |
Package 1 Weight | 431,82 kg |
Number of Units in Package 3 | 1 |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.