

Symmetra PX 64kW, escalable a 160kW, 400V, con distribución modular integrada
SY64K160H-PD
Especificaciones
Presentación | Un SAI de 3 fases de gran eficacia con distribución modular integrada que se puede dimensionar adecuadamente según los requisitos energéticos de su centro de datos. Con una corriente, una distribución y un tiempo de ejecución escalable en caliente este SAI resulta escalable con su centro de datos hasta los 160kW/160kVA. Adecuado para centros de datos pequeños o medianos o para zonas individuales de centros de datos grandes |
---|---|
Plazo de entrega | Normalmente se envía en 3 semanas |
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 6400-64000 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
Main Output Voltage | 230 V 400 V3 fases |
Potencia nominal en W | 64000 W |
potencia nominal en VA | 64000 VA |
output connector type | Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) 1 |
tipo de batería | VRLA |
Equipo suministrado | Tarjeta de gestión de red Servicio de puesta en marcha manual de usuario |
Conexión en derivación | 5 cables (3PH + N + G) |
---|---|
Máxima Corriente de Entrada de Derivación | 250 A |
Dispositivo de protección en derivación | 250 A |
Number of power module free slots | 6 |
Number of power module filled slots | 4 |
Redundant | Yes |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 199,1 cm |
Anchura | 120 cm |
Profundidad | 107 cm |
Peso del producto | 1454 kg |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 40-70 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 340...477 V |
Máxima Corriente de Entrada por fase | 118 A |
capacidad de corriente de conmutación | 315 A |
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw) | 30 kA |
Entrada de Distorsión Armónica Total | Menos del 5% para carga completa |
Load power factor | 0,5, que da lugar a 0,5 de desfase |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potencia máx. configurable (vatios) | 160000 W |
---|---|
distorsión armónica | Inferior al 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizado para principales 50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada |
Topología | Online de doble conversión |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga |
Voltaje de Salida THD | < 2% for 0 to 100% linear load and < 6% for full non-linear load |
Operación de Sobrecarga | 10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150% |
Protección Requerida de la Tensión de Salida | 250 A |
Corriente de Salida Neutra | 160 A |
Bypass type | Bypass estático incorporado |
la ranura para destornillador | 95 % - tipo de cable: carga completa) 95 % - tipo de cable: hardware) 94 % - tipo de cable: en funcionamiento con batería) |
Maximum configurable power in VA | 160000 VA |
Certificaciones de producto | Propósito general Eurobat |
---|---|
Normas | EN 50091-1 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 63 dBA |
disipación de calor | 11496 Btu/h |
Grado de protección nema | NEMA 1 |
Grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Módulos de baterías incluidos | 6 |
Ranuras de la batería vacías | 3 |
Tiempo típico de recarga | 3,5 H |
Cantidad de RBC™ | 4 |
Información adicional | Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica |
voltaje de batería | +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) |
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería | +/-154 V |
Protección de sobrecorriente CC | 320 A |
Maximum short-circuit current | 4 kA |
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga | 221 A |
Operación de Sobrecarga | 60 segundos @ 125% y 30 segundos @ 150% |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 5908 W nominal |
Battery design life | 5…8 yr |
Battery power in VAH | 20736 VAh modo de ejecución (inactivo) |
battery option | SYBT9-B4 3 31104 VAh SYCFXR9-9 1 62208 VAh SYCFXR9-9 2 93312 VAh SYCFXR9-9 3 124416 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
ranuras libres | 2 |
---|---|
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas | Network management card with CAN |
función de alarma | Consola de estado y control lcd multifunción |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 214 cm |
Package 1 Width | 121 cm |
Package 1 Length | 169,6 cm |
Package 1 Weight | 1576 kg |
Periodo de garantía | 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Será conforme - Fecha pendiente de confirmación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.