



Symmetra PX de 250kW, escalable a 500kW, sin bypass de mantenimiento o distribución, paralelable
SY250K500D
Especificaciones
Presentación | Una solución de protección eléctrica trifásica modular de alto rendimiento con una eficiencia, una capacidad y un rendimiento líderes en el sector para centros de datos medianos y grandes y entornos críticos. Es posible instalar varios SAI en paralelo para obtener una redundancia de sistemas ultraeficaz o hasta 2 MW de protección eléctrica. Las instalaciones paralelas con aparamenta personalizada y las instalaciones que utilizan un panel de bypass de mantenimiento de otro fabricante necesitan el kit para aparamenta de otros fabricantes APC Symmetra PX250/500 para la supervisión de los cortacircuitos y la funcionalidad EPO. |
---|---|
Plazo de entrega | Normalmente se envía en 6 semanas |
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 25000-250000 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 480 V 3 fases 400 V 3 fases |
Other Input Voltage | 415 V |
Main Output Voltage | 480 V3 fases 400 V3 fases |
Other Output Voltage | 415 V |
Potencia nominal en W | 250000 W |
potencia nominal en VA | 250000 VA |
output connector type | Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) 1 |
tipo de batería | VRLA |
Equipo suministrado | Servicio de instalación guia de instalación Tarjeta de gestión de red Servicio de puesta en marcha manual de usuario |
Tolerancia de voltaje en derivación | +/-10 % ajustable a partir de +/-4/6/8 y 10 % |
---|---|
Number of power module free slots | 10 |
Number of power module filled slots | 10 |
Redundant | Yes |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 199,1 cm |
Anchura | 330 cm |
Profundidad | 107 cm |
Peso del producto | 4542 kg |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
number of input connectors | 1 Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 340...460 V 400 V 408...552 V 480 V |
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw) | 50 kA |
Entrada de Distorsión Armónica Total | Menos del 5% para carga completa |
tipo de protección de entrada | Ruptor tripolar |
Load power factor | 0,5, que da lugar a 0,5 de desfase |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potencia máx. configurable (vatios) | 500000 W |
---|---|
distorsión armónica | Inferior al 2% |
frecuencia de salida | 50 Hz sincronizado para principales 60 Hz +/- 0,1% para 60 Hz nominales no sincronizada 50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada 60 Hz sincronizado para principales |
Topología | Online de doble conversión |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga |
Voltaje de Salida THD | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Operación de Sobrecarga | 10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150% |
Bypass type | Bypass estático incorporado |
la ranura para destornillador | 96 % - tipo de cable: en funcionamiento con batería) |
Maximum configurable power in VA | 500000 VA |
Tiempo de transferencia | Típicamente 2ms |
Certificaciones de producto | Listado en cUL Propósito general Eurobat Registrado por UL |
---|---|
Normas | CSA C22.2 n.º 107.3-05 EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 OSHPD UL 1778 UL 60950-1 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 54 dBA |
disipación de calor | 30946 Btu/h |
Grado de protección nema | NEMA 1 |
Grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Módulos de baterías incluidos | 16 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
Cantidad de RBC™ | 6 |
Operación de Sobrecarga | 10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150% |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 10355 W nominal |
Battery design life | 5…8 yr |
Battery power in VAH | 82944 VAh modo de ejecución (inactivo) |
battery option | SYBFXR8-8 1 124416 VAh SYBFXR8-8 2 165888 VAh SYBFXR8-8 4 248832 VAh SYBFXR8-8 6 331776 VAh SYBFXR8-8 3 207360 VAh SYBFXR8-8 5 290304 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
función de alarma | Interfaz de usuario en pantalla lcd táctil |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Optativo |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 215 cm |
Package 1 Width | 127 cm |
Package 1 Length | 486 cm |
Package 1 Weight | 5003 kg |
Periodo de garantía | 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Directiva RoHS UE
No Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.