

APC Symmetra 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 220-240 V, negro
SY16KIBX120
Descatalogado desde el:31 diciembre 2004
Puesta fuera de servicio el:31 diciembre 2015
No se ha sustituido la SY16KIBX120. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
Batería de repuesto (1) está disponible
Software compatible
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Potencia nominal en W | 11200 W |
potencia nominal en VA | 16000 VA |
output connection type | 8 IEC 60320 C13 |
output connector type | Conexión directa 3-wire (H N + E) 1 |
número de unidad de rack | 0U |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | CD con software manual de usuario |
Number of power module | 5 |
---|---|
Number preinstalled power module | 4 |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | Yes |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 120 cm |
Anchura | 60,96 cm |
Profundidad | 68,98 cm |
Peso del producto | 282 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 45-65 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
number of input connectors | 1 Conexión directa 3 cables (1PH+N+G) |
barras de separación | 155...276 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potencia máx. configurable (vatios) | 11200 W |
---|---|
distorsión armónica | Less than 5 % at full load ((*)) |
frecuencia de salida | 47...53 Hz para 50 Hz nominales sincronizado para principales 57...63 Hz para 60 Hz nominales sincronizado para principales 60 Hz no sincronizada 50 Hz no sincronizada |
crest factor ((*)) | Hasta 5 : 1 |
Topología | Online de doble conversión |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Bypass type | Derivación interna (automática y manual) |
la ranura para destornillador | 91 % - tipo de cable: carga completa) |
Maximum configurable power in VA | 16000 VA |
Certificaciones de producto | C-Tick CE VDE |
---|---|
Normas | EN 50091-2 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 62 dBA |
disipación de calor | 3440 Btu/h |
Módulos de baterías incluidos | 4 |
---|---|
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Información adicional | Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240 |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 1148 W nominal |
Battery power in VAH | 3456 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | SYBATT |
battery option | SYXR12B12I-BX120 1 13824 VAh SYXR12B12I-BX120 2 24192 VAh SYXR12B12I-BX120 3 34560 VAh SYXR12B12I-BX120 4 44928 VAh SYXR12B12I-BX120 5 55296 VAh SYXR12B12I-BX120 6 65664 VAh SYXR12B12I-BX120 7 76032 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
ranuras libres | 3 |
---|---|
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas | Network management card |
función de alarma | Consola de estado y control lcd multifunción |
Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.