

Symmetra MW 1200KW 400V de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 4
SY1200K1200H-SPL4
Especificaciones
Presentación | Este kit contiene piezas de repuesto para el modelo del producto de APC mostrado |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas |
número de cables | 1 |
---|
Altura | 132,08 cm |
---|---|
Anchura | 101,6 cm |
Profundidad | 127 cm |
Peso del producto | 256,82 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Normas | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 157,48 cm |
Package 1 Width | 127,0 cm |
Package 1 Length | 152,4 cm |
Package 1 Weight | 319,778 kg |
Number of Units in Package 3 | 2 |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.