Nuestras marcas

Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS RT de APC

SURT48XLBP

notification_ok
Estación de puerta (1) está disponible
arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
número de unidad de rack2U
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradoguia de instalación
manual de usuario
Descripción física
ColorNegro
Altura8,5 cm
Anchura43,2 cm
Profundidad48,3 cm
Peso del producto29,56 kg
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleNo
Salida
distorsión armónicaLess than 3 % ((*))
frecuencia de salida50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizado para principales
crest factor ((*))3:1
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeBypass estático incorporado
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Baterías y tiempo de autonomía
Módulos de baterías incluidos2
Ranuras de la batería vacías0
Cantidad de RBC™2
Información adicionalReplace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)32,28 kg
Paquete 1 Altura28,6 cm
Paquete 1 ancho63 cm
Paquete 1 Longitud59,4 cm
Número de unidades en el paquete 36
Información Logística
País de OrigenES
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.