Nuestras marcas

Pack de baterías de 48 V RM para SAI Smart-UPS RT de APC

SURT48RMXLBP

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Tiendas online

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
número de unidad de rack2U
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradoGuia de instalación
Brackets de Montaje en Bastidor
Manual de usuario
Descripción física
ColorNegro
Altura8,5 cm
Anchura43,2 cm
Profundidad48,3 cm
Peso del producto29,56 kg
Tipo de montajeCon montaje en bastidor
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Humedad relativa0…95 % sin condensación
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 % sin condensación
Baterías y tiempo de autonomía
Ranuras de la batería vacías0
Módulos de baterías incluidos2
Montaje del dispositivoStand alone battery stack ((*))
voltaje de batería48 V
Información adicionalReplace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Cantidad de RBC™2
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)32,28 kg
Paquete 1 Altura28,6 cm
Paquete 1 ancho63 cm
Paquete 1 Longitud59,4 cm
Número de unidades en el paquete 312
Información Logística
País de OrigenES
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Take-back program available

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.