Nuestras marcas

SAI Smart-UPS RT de APC, 1000 VA 230 V con tarjeta de red

SURT1000XLI-NC

battery type:

input voltage:

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Tiendas online
arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Visión general
PresentaciónHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
information_circle
Introduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse.
Mín.-máx.: 70-700 W
Max. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
Potencia nominal en W700 W
potencia nominal en VA1000 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
nb of power socket outlets6 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
número de unidad de rack2U
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradoCD con software
Tarjeta de gestión de red
Cable de señal inteligente de SAI RS-232
manual de usuario
General
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Descripción física
ColorNegro
Altura43,2 cm
Anchura8,5 cm
Profundidad48,3 cm
Peso del producto23 kg
Ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceLower
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
frecuencia de red50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
barras de separación160...280 V
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)700 W
distorsión armónicaLess than 3 % ((*))
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizado para principales
crest factor ((*))3:1
TopologíaOnline de doble conversión
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeBypass incorporado
Maximum configurable power in VA1000 VA
Conformidad
Certificaciones de productoC-Tick
CE
GOST
VDE
NormasEN 50091-1
EN 50091-2
EN 55022, classe A
EN 60950
EN 61000-3-2
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-20…50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
nivel acústico50 dBA
Disipación térmica online324 Btu/h
Grado de protección IPIP20
Baterías y tiempo de autonomía
Tiempo de funcionamientoView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Módulos de baterías incluidos0
Ranuras de la batería vacías0
Tiempo típico de recarga3 H
Cantidad de RBC™1
Información adicionalConfigurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Suministro de carga de baterías (vatios)109 W nominal
Battery power in VAH328 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
battery optionSURT48RMXLBP 1 984 VAh
SURT48RMXLBP 2 1640 VAh
SURT48RMXLBP 3 2296 VAh
SURT48RMXLBP 4 2952 VAh
SURT48RMXLBP 5 3608 VAh
SURT48RMXLBP 6 4264 VAh
SURT48RMXLBP 7 5576 VAh
SURT48RMXLBP 8 6888 VAh
Extendable Run Time1
Comunicaciones & Gestión
ranuras libres0
SmartSlot&trade preinstalado. TarjetasNetwork management card 2 with environmental monitoring
Panel de ControlPantalla led de estado con gráficos de barras de carga y batería e indicador en línea: con baterías: sustituir la batería: indicadores de sobrecarga y bypass
Alarma AcústicaAlarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Desconexión de Emergencia (EPO)Optativo
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )420 J
FiltroFiltrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)27,74 kg
Paquete 1 Altura28,6 cm
Paquete 1 ancho63 cm
Paquete 1 Longitud59,4 cm
Número de unidades en el paquete 21
Número de unidades en el paquete 36
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.