




5 videos
Pack de baterías de 48 V para SAI Smart-UPS XL 3U RM de APC
SUA48RMXLBP3U
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
número de unidad de rack | 3U |
---|---|
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | manual de usuario |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 13,3 cm |
Anchura | 48,3 cm |
Profundidad | 66 cm |
Peso del producto | 63,64 kg |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
USB compatible | No |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
---|---|
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Cantidad de RBC™ | 2 |
Información adicional | For use with SUA 2200/3000VA 3U models. Can be used with the 5U models with SUA039 extension cable. |
Peso del empaque (Lbs) | 72 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 28 cm |
Paquete 1 ancho | 61 cm |
Paquete 1 Longitud | 98 cm |
Número de unidades en el paquete 3 | 6 |
País de Origen | ES |
---|
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Take-back program available
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.