Nuestras marcas

SAI Smart-UPS de APC 420 VA 230 V

SU420INET

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué es la notificación de fin de oferta?

    El fin de comercialización es la última fecha en la que Schneider Electric aceptará una oferta para esta referencia. Sin embargo, los servicios postventa (reparaciones, repuestos, etc.) continuarán hasta el fin de la vida útil.

  • ¿Necesitas más ayuda?

    Contacta con el Centro de atención al cliente de tu país, disponible las 24 horas del día.

Sustituciones recomendadas

La SU420INET se sustituye por:

Migration SPD

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
Potencia nominal en W260 W
potencia nominal en VA420 VA
Input Connection TypeIEC 60320 C14
nb of power socket outlets3 IEC 60320 C13
1 IEC 60320 C13 pararrayos
2 IEC Jumpers
número de unidad de rack0U
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradoCD con software
Cable de señal inteligente de SAI RS-232
manual de usuario
General
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
redundantNo
Descripción física
ColorBeige
Altura16,76 cm
Anchura11,94 cm
Profundidad36,83 cm
Peso del producto9,09 kg
Ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
USB compatibleNo
Entrada
barras de separación151...302 V ajustable
160...286 V
frecuencia de red50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Salida
Maximum configurable power in VA420 VA
Potencia máx. configurable (vatios)260 W
Tiempo de transferenciaTípicamente 2ms
TopologíaTecnología line interactive
Conformidad
Certificaciones de productoGOST
VDE
NormasEN 50091-1
EN 50091-2
Descripción medioambiental
nivel acústico45 dBA
Disipación térmica online50 Btu/h
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad relativa0…95 %
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
Baterías y tiempo de autonomía
Extendable Run Time0
Módulos de baterías incluidos0
Ranuras de la batería vacías0
Tiempo típico de recarga3 H
Cantidad de RBC™1
vida de la batería3…5 yr
Battery power in VAH84 VAh modo de ejecución (inactivo)
Suministro de carga de baterías (vatios)28 W nominal
Comunicaciones & Gestión
Alarma AcústicaAlarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja
Panel de ControlPantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
ranuras libres0
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Protección de línea de datosProtección Ethernet RJ45 10/100 Base-T
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )320 J
FiltroFiltrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,7 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)10,23 kg
Paquete 1 Altura31,75 cm
Paquete 1 ancho26,16 cm
Paquete 1 Longitud50,8 cm
Número de unidades en el paquete 340
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.