




APC Smart-UPS 5kVA 2U RM Step-Down Transformer
SRT5KRMTF
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Main Input Voltage | 208 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V |
Input Connection Type | NEMA L6-30P |
número de unidad de rack | 2U |
número de cables | 1 |
Equipo suministrado | Herramientas de montaje Brackets de Montaje en Bastidor Manual de usuario Tarjeta de garantía |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 8,9 cm |
Anchura | 43,2 cm |
Profundidad | 63,7 cm |
Peso del producto | 43,09 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
posición de montaje | Horizontal |
Max line current | 24 A |
---|---|
límites de corriente de entrad | 30 A |
Load Capacity | 5000 VA |
Máxima Tensión Total consumida por fase | 24 A |
---|---|
número de salidas de toma de alimentación | 12 |
number of power socket outlets | 12 NEMA 5-20R |
Certificaciones de producto | CSA |
---|---|
Normas | UL 1778 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 25,4 cm |
Package 1 Width | 95,2 cm |
Package 1 Length | 62,2 cm |
Package 1 Weight | 49,9 kg |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más información
Rendimiento de los recursos
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.