



SAI Smart UPS SRT de APC 2200 VA RM 120 V
SRT2200RMXLA
battery type:
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Batería de repuesto (1) está disponible
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Software compatible
Especificaciones
Presentación | High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 180-1800 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 120 V |
Main Output Voltage | 120 V |
Potencia nominal en W | 1800 W |
potencia nominal en VA | 2200 VA |
Input Connection Type | NEMA 5-20P |
output connection type | 6 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-20R |
número de unidad de rack | 2U |
Longitud de cable | 1,83 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | CD con software Documentación en CD guia de instalación Hardware de montaje en racks Brackets de Montaje en Bastidor Raíles de soporte de montaje en rack USB cable Tarjeta de garantía |
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module | 1400 |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 8,5 cm |
Anchura | 43,2 cm |
profundidad | 58,4 cm |
Peso del producto | 24,95 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | Lower |
Tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
posición de montaje | Horizontal |
frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|
Potencia máx. configurable (vatios) | 1800 W |
---|---|
distorsión armónica | Inferior al 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Topología | Online de doble conversión |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Bypass type | Bypass incorporado |
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
Certificaciones de producto | ENERGY STAR V2.0 (EE. UU.) |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 dBA |
disipación de calor | 535 Btu/h |
Grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Módulos de baterías incluidos | 1 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 3 H |
Cantidad de RBC™ | 1 |
voltaje de batería | 72V |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 102 W nominal |
Battery power in VAH | 306 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | APCRBC141 |
Battery option | SRT72RMBP 1 916 VAh SRT72RMBP 2 1530 VAh SRT72RMBP 3 2142 VAh SRT72RMBP 4 2754 VAh SRT72RMBP 5 3366 VAh SRT72RMBP 6 3978 VAh SRT72RMBP 8 5202 VAh SRT72RMBP 10 6426 VAh |
Extendable Run Time | 1 |
ranuras libres | 1 |
---|---|
alarm | Audible and visible alarms : prioritized by severity |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 340 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 24,6 cm |
Paquete 1 Ancho | 81 cm |
Paquete 1 Longitud | 59,9 cm |
Paquete 1 Peso | 34,02 kg |
Periodo de garantía | 3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más información
Rendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Certificaciones ambientales
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.