Nuestras marcas

SAI Smart UPS SRT de APC 1000 VA 120 V

SRT1000XLA

battery type:

input voltage:

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
arrow2_down

Especificaciones

Visión general
PresentaciónHigh density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
information_circle
Introduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse.
Mín.-máx.: 90-900 W
Max. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado.
Main Input Voltage120 V
Main Output Voltage120 V
Potencia nominal en W900 W
potencia nominal en VA1000 VA
plug standardNEMA 5-15P
nb of power socket outlets6 NEMA 5-15R
Longitud de cable1,83 m
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradoCD con software
cable de comunicación
Documentación en CD
guia de instalación
Patas de apoyo extraíbles
USB cable
Tarjeta de garantía
General
product web sub-familyHigh density
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Descripción física
ColorNegro
Altura43,2 cm
Anchura8,5 cm
Profundidad50,8 cm
Peso del producto22 kg
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeCarril
two post mountable0
USB compatibleYes
posición de montajeVertical
Entrada
frecuencia de red40-70 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación50...150 V 40% de carga
80...150 V
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)900 W
distorsión armónicaInferior al 2%
frecuencia de salida50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
crest factor ((*))3:1
TopologíaOnline de doble conversión
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
bypass typeBypass incorporado
Maximum configurable power in VA1000 VA
Conformidad
Certificaciones de productoENERGY STAR V2.0 (EE. UU.)
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-20…50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
nivel acústico50 dBA
Disipación térmica online317 Btu/h
Grado de protección IPIP20
Baterías y tiempo de autonomía
Tiempo de funcionamientoView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Módulos de baterías incluidos0
Ranuras de la batería vacías0
Tiempo típico de recarga3 H
Cantidad de RBC™1
voltaje de batería48 V
Suministro de carga de baterías (vatios)102 W nominal
Battery power in VAH306 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
Estación de puertaAPCRBC155action_new_window
battery optionSRT48BP 1 890 VAh
SRT48BP 2 1484 VAh
SRT48BP 3 2078 VAh
SRT48BP 4 2671 VAh
SRT48BP 5 3265 VAh
SRT48BP 6 3859 VAh
SRT48BP 8 5047 VAh
SRT48BP 10 6233 VAh
Extendable Run Time1
Comunicaciones & Gestión
ranuras libres1
Panel de ControlConsola de estado y control lcd multifunción
Alarma AcústicaAlarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )432 J
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)29,6 kg
Paquete 1 Altura24,6 cm
Paquete 1 ancho59,4 cm
Paquete 1 Longitud74,9 cm
Número de unidades en el paquete 312
Garantía contractual
Periodo de garantía3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Etiquetas externas

SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.