Nuestras marcas

Smart-UPS de APC 3000 VA LCD RM 2U 230 V

SMT3000RMI2U

Tipo de montaje:

notification_ok
Estación de puerta (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
Tiendas online

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
PresentaciónIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
information_circle
Introduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse.
Mín.-máx.: 270-2700 W
Max. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
Potencia nominal en W2700 W
potencia nominal en VA3000 VA
Input Connection TypeBS1363A británico
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type8 IEC 320 C13
3 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19
número de unidad de rack2U
Longitud de cable2,00 m
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradoUSB cable
Cable de alimentación separable específico de país
Documentación en CD
guia de instalación
Raíles de soporte de montaje en rack
Cable de señal inteligente de SAI RS-232
Sonda de temperatura
General
Number of power module filled slots0
Number of power module free slots0
RedundantNo
Descripción física
Altura8,6 cm
Anchura48 cm
Profundidad68,3 cm
Peso del producto44,28 kg
Ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeCon montaje en bastidor
Two post mountable0
USB compatibleNo
Entrada
barras de separación151...302 V ajustable
160...286 V
frecuencia de red50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
Salida
Maximum configurable power in VA3000 VA
Potencia máx. configurable (vatios)2700 W
Tiempo de transferencia4 ms habitual: 8 ms máximo
TopologíaTecnología line interactive
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)47...53 Hz para 50 Hz nominales sincronizado para principales
57...63 Hz para 60 Hz nominales sincronizado para principales
Conformidad
Certificaciones de productoCE
generador
IRAM
RCM
VDE
MarcadoGS Mark
normasEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Descripción medioambiental
nivel acústico55 dBA
disipación de calor348 Btu/h
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad relativa0…95 %
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
Baterías y tiempo de autonomía
Tiempo de funcionamientoView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Información adicionalConfigurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Extendable Run Time0
Módulos de baterías incluidos0
Ranuras de la batería vacías0
Tiempo típico de recarga3 H
Cantidad de RBC™1
vida de la batería3…5 yr
Estación de puertaRBC43action_new_window
Battery power in VAH547 VAh modo de ejecución (inactivo)
Suministro de carga de baterías (vatios)182 W nominal
Comunicaciones & Gestión
función de alarmaAlarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
función de alarmaPantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Consola de estado y control lcd multifunción
ranuras libres1
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )320 J
Unidades de embalaje
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height25,4 cm
Package 1 Width60 cm
Package 1 Length98 cm
Package 1 Weight51,7 kg
Unit Type of Package 2P12
Number of Units in Package 24
Package 2 Height112 cm
Package 2 Width80 cm
Package 2 Length120 cm
Package 2 Weight232 kg
Información Logística
País de OrigenES
Garantía contractual
Periodo de garantía3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.