

Silcon 480kW de APC Kit de piezas de repuesto de nivel 1
SL480KH-SPL1
Descatalogado desde el:30 agosto 2022
No se ha sustituido la SL480KH-SPL1. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Este kit contiene piezas de repuesto para el modelo del producto de APC mostrado |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas |
número de cables | 1 |
---|
Altura | 10,8 cm |
---|---|
Anchura | 20,96 cm |
profundidad | 32,38 cm |
Peso del producto | 2,73 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Normas | ISO 14001 ISO 9001 |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.