

SAI Silcon de APC 40 kW 400 V con 2 BPI
SL40KHB2
Descatalogado desde el:31 diciembre 2010
Puesta fuera de servicio el:28 enero 2021
Sustituciones recomendadas
Software compatible
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 4 semanas |
---|
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 4000-40000 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
Main Output Voltage | 230 V 400 V3 fases |
Potencia nominal en W | 40000 W |
potencia nominal en VA | 40000 VA |
Output connector type | Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) 1 Conexión directa 3-wire (3P) 1 Conexión directa 4 cables (3PH + N) 1 Conexión directa 4 cables (3PH + PEN) 1 |
número de unidad de rack | 0U |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | guia de instalación Tarjeta paralela Triple chasis para 3 SmartSlots manual de usuario Tarjeta de gestión web/SNMP |
Number of power module | 40000 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Verde oscuro - tipo de cable: NCS 7020-B50G) Gris claro - tipo de cable: NCS 2703-G84Y) |
---|---|
Altura | 140 cm |
Anchura | 100 cm |
profundidad | 80 cm |
Peso del producto | 676,36 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 50 Hz programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 % 60 Hz programable +/- 0,5/1/2/4/6/8 % |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) 1 Conexión directa 4 cables (3PH + PEN) 1 Conexión directa 4 cables (3PH + N) |
barras de separación | 323...437 V ajustable 380 V 340...460 V ajustable 400 V 357...477 V ajustable 415 V 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 357...477 V 415 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Potencia máx. configurable (vatios) | 40000 W |
---|---|
distorsión armónica | Less than 3 % ((*)) |
frecuencia de salida | 50 Hz sincronizado para principales 60 Hz sincronizado para principales 60 Hz +/- 0,1% para 60 Hz nominales no sincronizada 50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | Ilimitado |
Topología | Delta conversion on-line |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
Bypass type | Bypass estático incorporado |
la ranura para destornillador | 97 % - tipo de cable: carga completa) |
Maximum configurable power in VA | 40000 VA |
Certificaciones de producto | C-Tick CE TÜV |
---|---|
Normas | EN 50091-1 EN 50091-2 ISO 9001 ISO 14001 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -50…40 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 55 dBA |
disipación de calor | 5118 Btu/h |
Grado de protección IP | IP30 IP31 opcional |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Cantidad de RBC™ | 2 |
Información adicional | Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 1075200 W nominal |
Battery power in VAH | 10752 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Extendable Run Time | 1 |
ranuras libres | 2 |
---|---|
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas | Network management card |
función de alarma | Consola de estado y control lcd multifunción |
función de alarma | Señal acústica para cada 52 estados de alarma |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución, optional on-site warranties available, Ampliación de garantía disponible opcionalmente |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.
La SL40KHB2 se sustituye por: