Smart-UPS SC de APC 420 VA 230 V
SC420I
Estará descatalogado a partir del:30 jun 2024
Puesta fuera de servicio próximamente el:30 jun 2028
Sustituciones recomendadas
tipo de batería:
tensión de entrada:
Potencia máx. configurable (vatios):
Batería de repuesto (1) está disponible
SAI de respaldo de batería de onda sinusoidal pura interactiva de 420 VA/260 W
Ideal para equipos de redes y dispositivos POS, aplicaciones de nivel de entrada
Entrada: 1x IEC C14, salida: 3x IEC C13, 1x IEC C13
La regulación automática de voltaje (AVR) corrige la utilidad voltaje
Tranquilidad con la garantía de 2 años de UPS
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Eficiencia energética
Take-back
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Rendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
RAEE
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.
La SC420I se sustituye por: