Nuestras marcas

PDU DE BYPASS DE SERVICIO DE APC, 230 V 10 A CON (6) IEC C13

SBP1500RMI

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
Input Connection TypeIEC 60320 C14
número de unidad de rack2U
Longitud de cable1,98 m
número de cables1
Equipo suministradoManual de usuario
Brackets de Montaje en Bastidor
Descripción física
ColorNegro
Altura8,9 cm
Anchura43,2 cm
Profundidad7,6 cm
Peso del producto2 kg
Ubicación de montajeFrontal
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeCon montaje en bastidor
Entrada
frecuencia de red50/60 Hz
Acceptable Input Voltage220…240 V
Max line current10 A
input current limits10 A
Load Capacity1500 VA
Load Power Factor Range0…1
Salida
Máxima Tensión Total consumida por fase10 A
number of power socket outlets6 IEC 60320 C13
1 IEC Jumpers
número de salidas de toma de alimentación6
Tipo de protecciónInterruptor automático
Longitud de Cable1,22 m
eficacia99 %
Conformidad
Certificaciones de productoVDE
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...15000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)3,5 kg
Paquete 1 Altura15,1 cm
Paquete 1 ancho46,3 cm
Paquete 1 Longitud29,5 cm
Número de unidades en el paquete 356
Información Logística
País de OrigenES
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.