Nuestras marcas

Recambio de cartucho de baterías APC #31 con dos años de garantía

RBC31

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Tiendas online
arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradoTodos los conectores necesarios
Guía para el reciclaje de baterías
Embalaje reciclable
Guia de instalación
Descripción física
Altura7 cm
Anchura16,5 cm
Profundidad41,9 cm
Peso del producto11,23 kg
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Humedad relativa0…95 %
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…45 °C
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
Baterías y tiempo de autonomía
Ranuras de la batería vacías0
Módulos de baterías incluidos0
voltaje de batería48 V
Información adicionalComes as a complete battery assembly,
Cantidad de RBC™1
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)12,73 kg
Paquete 1 Altura19,1 cm
Paquete 1 ancho29,2 cm
Paquete 1 Longitud54,6 cm
Número de unidades en el paquete 330
Información Logística
País de OrigenES
Garantía contractual
Periodo de garantía1 año para la reparación o sustitución
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Take-back program available

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.