Nuestras marcas

Interruptor de circuito de 3 polos, 60 A, Tipo T1 para Symmetra PX250/500 kW

PD3P60AT1B

arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaNormalmente se envía en 6 semanas
Principal
Main Input Voltage480 V 3 fases
Output connector typeConexión directa 3-wire (3P) 1
Equipo suministradoGuia de instalación
Descripción física
Altura43,2 cm
Anchura55,9 cm
profundidad54,6 cm
Peso del producto1,82 kg
Ubicación de montajeFrontal
Mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
Entrada
Max line current60 A
frecuencia de red50 Hz
60 Hz
Salida
Máxima Tensión Total consumida por fase60 A
Conformidad
Certificaciones de productoCE
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...3333 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…4572,00 m
Unidades de embalaje
Tipo de unidad de paquete 1Db
Número de unidades en el paquete 11
Paquete 1 Altura43,2 cm
Paquete 1 Ancho54,6 cm
Paquete 1 Longitud55,9 cm
Paquete 1 Peso2,7 kg
Garantía contractual
Periodo de garantía1 año para la reparación o sustitución
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left

Directiva RoHS UE

Bajo investigación

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.