

Interruptor de circuito de 3 polos, 150 A, Tipo T3 para Symmetra PX250/500 kW
PD3P150AT3B
Especificaciones
Plazo de entrega | Pedido especial - Llame para informarse sobre los plazos de entrega |
---|
Main Input Voltage | 480 V 3 fases 400 V 3 fases |
---|---|
Main Output Voltage | 480 V3 fases 400 V3 fases |
Output connector type | Conexión directa 3-wire (3P) 1 |
Equipo suministrado | Guia de instalación |
Altura | 43,2 cm |
---|---|
Anchura | 55,9 cm |
profundidad | 54,6 cm |
Peso del producto | 2,82 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Max line current | 150 A |
---|---|
frecuencia de red | 50 Hz 60 Hz |
Máxima Tensión Total consumida por fase | 150 A |
---|
Certificaciones de producto | CE Registrado por UL |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 43,2 cm |
Paquete 1 Ancho | 54,6 cm |
Paquete 1 Longitud | 55,9 cm |
Paquete 1 Peso | 3,7 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.