


5 videos
Receptáculo de cámara NetBotz 160
NBPD0160
Descatalogado desde el:17 septiembre 2021
Sustituciones recomendadas
Especificaciones
Presentación | La cámara USB amplía la capacidad de supervisión en dispositivos seleccionados del monitor de sala NetBotz y del monitor del rack. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
Equipo suministrado | Conexiones de los cables Documentación en CD Guia de instalación Brackets de Montaje en Bastidor USB cable Soportes montaje pared |
---|
Profundidad | 7,8 cm |
---|---|
Altura | 10,2 cm |
Peso del producto | 0,2 kg |
Anchura | 10 cm |
Normas | FCC parte 15 clase A ICES-003 |
---|---|
Certificaciones de producto | AS/NZS 3548 (C-Tick) clase A Listado en cUL CE EMC directive 2004/108/EC low voltage directive 2006/95/EC PSE Registrado por UL VCCI clase A VDE |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…45 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Humedad relativa | 10…90 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…65 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 10…90 % |
Peso del empaque (Lbs) | 1,4 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 21,6 cm |
Paquete 1 ancho | 21,6 cm |
Paquete 1 Longitud | 26 cm |
País de Origen | ES |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Conforme
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.
La NBPD0160 se sustituye por: