

Batería para portátil IBM ThinkPad 380, 380E, 380D, 380ED, 385, 385D, 385ED
LBCIB2I
Descatalogado desde el:10 junio 2022
No se ha sustituido la LBCIB2I. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
número de cables | 1,0 |
---|---|
tipo de batería | Li-Ion (Ión de litio) |
Equipo suministrado | Manual de usuario |
Altura | 21,59 cm |
---|---|
Anchura | 12,7 cm |
Profundidad | 5,08 cm |
Peso del producto | 0,45 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
capacidad de la batería | 2700 mA h |
---|
Certificaciones de producto | CE |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 10…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...50000 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | 0…50 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
---|---|
Módulos de baterías incluidos | 0 |
voltaje de batería | 8.4 V |
Capacidad VA/hora de la Batería | 0 VAh |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,86 cm |
Package 1 Width | 13,97 cm |
Package 1 Length | 6,35 cm |
Package 1 Weight | 0,908 kg |
Periodo de garantía | 2 años (defecto de fabricación) |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.