Nuestras marcas

Galaxy VS UPS 30kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS30KRHS

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Visión general
PresentaciónHighly efficient, easy-to-deploy 30kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Plazo de entregaGeneralmente se envía en un plazo de 2 semanas
Principal
Main Input Voltage3 fases
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage400 V 3 fases
Potencia nominal en W30 kW
potencia nominal en VA30 kVA
tipo de bateríaSistema de baterías externo
Li-Ion (Ión de litio)
VRLA
Equipo suministradoFiltro de polvo
EcoStruxure IT ready (UPS)
guia de instalación
Gestión de red integrada
Módulos de alimentación que se entregan instalados
Servicio de puesta en marcha
General
Tolerancia de voltaje en derivación+/- 10 %
redundantYes
Descripción física
ColorBlanco
Altura148,5 cm
Anchura52,1 cm
Profundidad84,7 cm
Peso del producto250 kg
Entrada
frecuencia de red40-70 Hz
barras de separación340...460 V 400 V
Máxima Corriente de Entrada por fase54 A
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw)65 kA
Entrada de Distorsión Armónica TotalMenos del 3% para carga completa
load power factorDesde 0,7 de avance a 0,7 de retardo sin desclasificación
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)30 kW
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)50 Hz sincronizado para principales
60 Hz sincronizado para principales
50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada
60 Hz +/- 0,1% para 60 Hz nominales no sincronizada
crest factor ((*))2,5
Tipo de forma de ondaOnda senoidal
tolerancia de tensión de salida+/-1% after 50ms
Voltaje de Salida THD< 1% linear load and < 5% non-linear load
Operación de Sobrecarga10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150%
bypass typeBypass estático incorporado
Maximum configurable power in VA30 kVA
Conformidad
NormasEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
FCC parte 15 clase A
IEC 60721-4-2 Nivel 2M2
UL 1778 5ª edición
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento0...3300 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-25…55 °C
Humedad Relativa de AlmacenamientoSin condensación 10…80 %
nivel acústico68 dBA
disipación de calor3122 Btu/h
Grado de protección IPIP21
Baterías y tiempo de autonomía
voltaje de batería384-576VDC
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería307 V corriente continua
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga102 A
Comunicaciones & Gestión
Panel de ControlInterfaz de usuario en pantalla lcd táctil
Alarma AcústicaAlarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)250 kg
Paquete 1 Altura168 cm
Paquete 1 ancho64 cm
Paquete 1 Longitud99 cm
Garantía contractual
Periodo de garantía1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Normativa de RoHS China

Comunicación ambiental

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.