





1 videos
Panel de bypass de mantenimiento de una unidad Galaxy VS 20-60kW 400 V para montaje en pared
GVSBPSU20K60H
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Presentación | Panel de bypass de mantenimiento para aislamiento completo del SAI durante trabajos de servicio. Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
Altura | 60 cm |
---|---|
Anchura | 55 cm |
Profundidad | 22 cm |
Peso del producto | 25 kg |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…55 °C |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 120 cm |
Package 1 Width | 48 cm |
Package 1 Length | 80 cm |
Package 1 Weight | 40 kg |
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más información
Rendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.