






Galaxy VM, 200 kVA, SAI paralelo, 400-400 V con protección contra la retroalimentación, puesta en marcha 5x8
GVMPB200KHS
Especificaciones
Presentación | SAI trifásico de gran eficiencia energética y muy compacto para aplicaciones de centros de datos, instalaciones e industria. Para uso con armarios de baterías externos. Haga clic aquí para obtener información adicional sobre los tiempos de ejecución. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 fases |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
Potencia nominal en W | 180 kW |
potencia nominal en VA | 200 kVA |
output connector type | Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) 1 |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
Equipo suministrado | Adaptador de protocolo Modbus integrado Filtro de polvo guia de instalación Gestión de red integrada Cumplimiento de la normativa sísmica Entrada de cable superior e inferior |
Tolerancia de voltaje en derivación | +/-10 % ajustable a partir de +/-4/6/8 y 10 % |
---|---|
Máxima Corriente de Entrada de Derivación | 289 A |
Dispositivo de protección en derivación | 400 A |
Redundant | No |
Color | Blanco |
---|---|
Altura | 197 cm |
Anchura | 105,2 cm |
Profundidad | 85,4 cm |
Peso del producto | 724 kg |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 40-70 Hz |
---|---|
barras de separación | 250...600 V ajustable 320...456 V 380 V 320...480 V 400 V 320...498 V 415 V |
Máxima Corriente de Entrada por fase | 328 A |
capacidad de corriente de conmutación | 400 A |
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw) | 65 kA |
Entrada de Distorsión Armónica Total | Menos del 3% para carga completa |
tipo de protección de entrada | Fusible gL |
corriente de inserción | Pico de 200A |
Load power factor | 0,5, que da lugar a 0,5 de desfase |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Potencia máx. configurable (vatios) | 180 kW |
---|---|
distorsión armónica | Inferior al 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
crest factor ((*)) | Ilimitado |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/- 1% estática y +/- 3% al 100% del escalón de carga |
Voltaje de Salida THD | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Operación de Sobrecarga | 10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150% |
Corriente de Salida Neutra | 289 A |
Bypass type | Bypass estático incorporado |
Maximum configurable power in VA | 200 kVA |
Certificaciones de producto | C-Tick CE ETL RCM |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 y CBC 2013 a Sds = 2,02 g ISTA 2B OSHPD UL 1778 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…55 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…14999,82 m |
nivel acústico | 65 dBA |
disipación de calor | 24570 Btu/h |
Grado de protección IP | IP20 |
Eficiencia | View Efficiency Graph |
---|---|
voltaje de batería | 480 V |
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería | 384 V |
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga | 393 A |
Battery power in VAH | 0 VAh modo de ejecución (inactivo) |
Extendable Run Time | 0 |
ranuras libres | 2 |
---|---|
función de alarma | 7" touch screen display |
función de alarma | Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 215,6 cm |
Package 1 Width | 106 cm |
Package 1 Length | 149 cm |
Package 1 Weight | 770 kg |
Periodo de garantía | 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Directiva RoHS UE
Conforme
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.