


Opciones MGE SAI Galaxy 7000
G7TXUPS
Descatalogado desde el:06 enero 2022
Especificaciones
Presentación | Protección contra la retroalimentación alojada en cubículos IP20 o IP32 para evitar el retorno de energía |
---|---|
Plazo de entrega | Pedido especial - Llame para informarse sobre los plazos de entrega |
Equipo suministrado | Manual de usuario |
---|
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
---|
Certificaciones de producto | CE LCIE |
---|---|
Normas | EN 60950 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 14001 ISO 9001 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…35 °C |
---|---|
Humedad relativa | 20…80 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…65 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 20…80 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…9144,00 m |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.