

MGE Galaxy 5500 80 kVA 400 V con paralelo integrado, puesta en marcha 5X8
G55TUPSM80HS
Descatalogado desde el:05 julio 2021
Puesta fuera de servicio próximamente el:31 diciembre 2030
Sustituciones recomendadas
Especificaciones
Presentación | A versatile 3-phase UPS for facility, industrial and data center applications. Configurable system with a comprehensive range of accessories to meet your application demands. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 V3 fases |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
Potencia nominal en W | 72000 W |
potencia nominal en VA | 80000 VA |
Output connector type | Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
Equipo suministrado | guia de instalación Tarjeta de gestión de red Servicio de puesta en marcha manual de usuario |
Tolerancia de voltaje en derivación | +/-10 % ajustable a partir de +/-4/6/8 y 10 % |
---|---|
Máxima Corriente de Entrada de Derivación | 115 A |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Altura | 190 cm |
---|---|
Anchura | 71,2 cm |
profundidad | 85 cm |
Peso del producto | 520 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 45-65 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexión directa 4 cables (3PH + G) 1 Conexión directa 4 cables (3PH + N) |
barras de separación | 250...470 V ajustable 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 353...477 V 415 V |
Máxima Corriente de Entrada por fase | 116 A |
capacidad de corriente de conmutación | 160 A |
Máximo de Sobretensiones de Cortocircuito (Icw) | 30 kA |
Entrada de Distorsión Armónica Total | Menos del 3% para carga completa |
tipo de protección de entrada | Ruptor tripolar |
corriente de inserción | Pico de 200A |
Load power factor | 0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Potencia máx. configurable (vatios) | 72000 W |
---|---|
distorsión armónica | Inferior al 2% |
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizado para principales 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
crest factor ((*)) | 3:1 |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/- 2% estático y al 100% del paso de carga |
Voltaje de Salida THD | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load |
Operación de Sobrecarga | 10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150% |
Protección Requerida de la Tensión de Salida | 63 A |
Corriente de Salida Neutra | 116 A |
Bypass type | Bypass de mantenimiento incorporado Bypass estático incorporado Bypass externo opcional |
la ranura para destornillador | 93,4 % - tipo de cable: carga completa) 93,1 % - tipo de cable: hardware) |
corriente de salida máxima | 360 A |
Maximum configurable power in VA | 80000 VA |
Certificaciones de producto | CE TÜV VDE |
---|---|
Normas | IEC 62040-1-2 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 9001 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…45 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…12192,00 m |
nivel acústico | 61.4 dBA |
disipación de calor | 16587 Btu/h |
Grado de protección IP | IP20 |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
---|---|
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 10 H |
Información adicional | Los tiempos de funcionamiento de la batería son sólo estimaciones. Configurable para 380: tensión nominal de salida 400 o 415 V trifásica |
voltaje de batería | 432 V |
Battery power in VAH | 0 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 8…10 yr |
Battery option | G55TBATL7A 1 21500 VAh G55TBATL7B 1 32000 VAh G55TBATL10B 1 40000 VAh G55TBAT2L7C 1 63000 VAh |
Battery graph comments | Los tiempos de autonomía estimados están basados en los datos facilitados por el proveedor de la batería, en condiciones ambientales típicas, sin entrada eléctrica y con una salida balanceada de PF = 0,8. |
Extendable Run Time | 0 |
ranuras libres | 2 |
---|---|
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
función de alarma | Consola de estado y control lcd multifunción |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 203 cm |
Paquete 1 Ancho | 96 cm |
Paquete 1 Longitud | 98 cm |
Paquete 1 Peso | 540 kg |
Periodo de garantía | 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica, 1 año (sólo piezas) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.
La G55TUPSM80HS se sustituye por: