

MGE Galaxy 5500, bloques de tiempo de reserva E y disyuntor C, 30 kVA, 30 min, offshore y marítimo
G55TE-BB30K30
Descatalogado desde el:05 julio 2021
Puesta fuera de servicio próximamente el:31 diciembre 2030
Especificaciones
Presentación | El kit incluye bloques de batería, interruptor de circuito, cableado y sensor de temperatura. Los armarios no se incluyen en la referencia. La referencia para armarios de baterías de uso marítimo es G55TE-ECxxK30, correspondiente a un armario de baterías vacío. |
---|---|
Plazo de entrega | Pedido especial - Llame para informarse sobre los plazos de entrega |
tipo de batería | VRLA |
---|---|
Equipo suministrado | Manual de usuario |
Altura | 85 cm |
---|---|
Anchura | 120 cm |
profundidad | 80 cm |
Peso del producto | 795 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Certificaciones de producto | CE |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…3657,60 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
---|---|
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 100 cm |
Paquete 1 Ancho | 80 cm |
Paquete 1 Longitud | 120 cm |
Paquete 1 Peso | 820 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.