




Caja C.B batería MGE Galaxy 5500 40 KVA por encima de 10 mn
G55TD40B2
Descatalogado desde el:22 noviembre 2021
Puesta fuera de servicio próximamente el:30 septiembre 2031
Especificaciones
Presentación | Caja de interruptor de circuito de batería para montaje en pared que incluye interruptor de circuito DC |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
tipo de batería | Sistema de baterías externo |
---|---|
Equipo suministrado | Guia de instalación Manual de usuario |
Altura | 60 cm |
---|---|
Anchura | 40 cm |
Profundidad | 22,4 cm |
Peso del producto | 15 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Certificaciones de producto | CE TÜV VDE |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1-1 EN/IEC 62040-3 FCC parte 15 clase A IEC 60950 IEC 61000-3-3 IEC 62040-1-2 IEC 62040-2 ISO 14001 ISO 9001 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…3048,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
---|---|
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Montaje del dispositivo | Armario de baterías cerrado |
Capacidad VA/hora de la Batería | 0 VAh |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 80 cm |
Package 1 Width | 43 cm |
Package 1 Length | 60 cm |
Package 1 Weight | 35 kg |
Periodo de garantía | 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica, 1 año (sólo piezas) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Bajo investigación
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.