



Armario de baterías 2 MGE Galaxy 300
G3HTBAT2
No se ha sustituido la G3HTBAT2. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Presentación | Armario de baterías simétrico para opciones de autonomía extendida |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
---|---|
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | Guia de instalación Manual de usuario |
Altura | 130 cm |
---|---|
Anchura | 132 cm |
profundidad | 85 cm |
Peso del producto | 930 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
frecuencia de red | 45-65 Hz |
---|
Certificaciones de producto | CE TÜV |
---|---|
Normas | EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 IEC 61000-4-5 IEC 62040-2 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…35 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | 0…35 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…9144,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
---|---|
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Montaje del dispositivo | Armario de baterías cerrado |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 136,5 cm |
Paquete 1 Ancho | 80 cm |
Paquete 1 Longitud | 95 cm |
Paquete 1 Peso | 967,966 kg |
Periodo de garantía | 1 año de servicio de reparación in situ o sustitución con puesta en marcha autorizada de fábrica |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.