


Kit de compartimiento MGE Galaxy 3500, 14"/351 mm armario SAI a XR
G35TOPT004
Descatalogado desde el:22 noviembre 2021
Puesta fuera de servicio próximamente el:30 septiembre 2031
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
---|
Equipo suministrado | Guia de instalación Herramientas de montaje |
---|
Altura | 2,5 cm |
---|---|
Anchura | 135,7 cm |
profundidad | 23,2 cm |
Peso del producto | 11,36 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | 0…40 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…1015,90 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 5,5 cm |
Paquete 1 Ancho | 27 cm |
Paquete 1 Longitud | 137,5 cm |
Paquete 1 Peso | 13,64 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.