

MGE Galaxy 3500 20 kVA 400 V 3:1 con 4 módulos de batería, puesta en marcha 5x8
G35T20K3I4B4S
Descatalogado desde el:05 julio 2021
Puesta fuera de servicio próximamente el:31 diciembre 2030
Sustituciones recomendadas
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente se envía en un plazo de 2 semanas |
---|
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 1600-16000 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 400 V 3 fases |
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
Potencia nominal en W | 16000 W |
potencia nominal en VA | 20000 VA |
Output connector type | Conexión directa 3-wire (H N + E) 1 |
Conexiones - terminales | 1 terminales de tornillo |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | Módulos de baterías que se entregan instalados Soportes fijados con pernos CD con software guia de instalación Tarjeta de gestión de red Módulos de alimentación que se entregan instalados Cable de señal inteligente de SAI RS-232 Servicio de puesta en marcha manual de usuario |
Number of power module free slots | 0 |
---|---|
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Altura | 149 cm |
---|---|
Anchura | 52,3 cm |
profundidad | 84,2 cm |
Peso del producto | 656 kg |
Mounting preference | No preference |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 40-70 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
Number of input connectors | 1 Conexión directa 5 cables (3PH + N + G) |
barras de separación | 340...460 V ajustable 400 V 304...477 V |
Máxima Corriente de Entrada por fase | 27 A |
capacidad de corriente de conmutación | 35 A |
Entrada de Distorsión Armónica Total | Menos del 5% para carga completa |
tipo de protección de entrada | Ruptor tripolar |
corriente de inserción | Pico de 200A |
Load power factor | 0,5, que da lugar a 0,5 de desfase |
Input Power Factor at Full Load | 0,98 |
Potencia máx. configurable (vatios) | 16000 W |
---|---|
distorsión armónica | Less than 5 % ((*)) |
frecuencia de salida | 47...53 Hz para 50 Hz nominales sincronizado para principales 50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada |
crest factor ((*)) | Ilimitado |
Tipo de forma de onda | Onda senoidal |
tolerancia de tensión de salida | +/-1% estático y +/- 5% al 100% del paso de carga |
Voltaje de Salida THD | < 2% for 0 to 100% linear load and < 5% for full non-linear load |
Operación de Sobrecarga | 10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150% |
Protección Requerida de la Tensión de Salida | 100 A |
Bypass type | Bypass de mantenimiento incorporado Bypass estático incorporado |
la ranura para destornillador | 94,8 % - tipo de cable: en funcionamiento con batería) |
Maximum configurable power in VA | 20000 VA |
Certificaciones de producto | CE |
---|---|
Normas | EN 50091-2 EN/IEC 62040-3 EN/IEC 62040-1-1 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 ISO 14001 ISO 9001 VFI-SS-111 |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3333 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
nivel acústico | 51.3 dBA |
disipación de calor | 2730 Btu/h |
Grado de protección IP | IP51 |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Módulos de baterías incluidos | 4 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 5 H |
Información adicional | Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240 |
voltaje de batería | +/-192 V (batería dividida con referencia a neutro) |
Fin de la Descarga del Voltaje de la Batería | +/-154 V |
Máxima Corriente de la Batería al Final de la Descarga | 109,7 A |
Operación de Sobrecarga | 10 minutos @ 125% y 60 segundos @ 150% |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 1958 W nominal |
Battery power in VAH | 9810 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Battery option | G35TBXR6B6 1 24526 VAh G35TBXR6B6 2 39329 VAh G35TBXR6B6 3 54321 VAh G35TBXR6B6 4 69523 VAh |
Battery graph comments | Los tiempos de autonomía estimados están basados en los datos facilitados por el proveedor de la batería, en condiciones ambientales típicas, sin entrada eléctrica y con una salida balanceada de PF = 0,8. |
Extendable Run Time | 0 |
ranuras libres | 0 |
---|---|
SmartSlot&trade preinstalado. Tarjetas | Network management card 2 with environmental monitoring |
función de alarma | Consola de estado y control lcd multifunción |
Desconexión de Emergencia (EPO) | Sí |
Tipo de unidad de paquete 1 | Db |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 164,3 cm |
Paquete 1 Ancho | 106,2 cm |
Paquete 1 Longitud | 65 cm |
Paquete 1 Peso | 687 kg |
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.
La G35T20K3I4B4S se sustituye por: