



HyperPod, tejado - Conjunto de paneles para relleno de tejados, pasillo de 1,8 m
FS-RF-1002-B
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
profundidad | 239,2 cm |
---|---|
Altura | 13,2 cm |
Peso del producto | 10 kg |
Anchura | 6 cm |
Certificaciones de producto | Listado en cUL CE Registrado por UL |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 15,2 cm |
Paquete 1 Ancho | 239,2 cm |
Paquete 1 Longitud | 7,4 cm |
Paquete 1 Peso | 10 kg |
Periodo de garantía | 1 año (sólo piezas) |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.