

Easy Rack 800 mm / 48U / 1200 mm, con techo, ruedas, pies y 4 soportes, sin paneles laterales, parte inferior, negro
ER8820
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
número de unidad de rack | 48U |
---|---|
Equipo suministrado | Hardware de Baying Llave(s) Puertas Pies de nivelado Herramientas de montaje Ruedecillas preinstaladas |
Altura | 225,8 cm |
---|---|
Anchura | 80 cm |
profundidad | 120 cm |
Peso del producto | 114 kg |
Color | Negro |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Profundidad máxima de instalación | 104,14 cm |
Profundidad mínima de instalación | 24,16 cm |
Anchura del rack | 19" |
Marking | 18 gauge cara frontal 19 gauge conexión inferior trasera 16 gauge enlace de poste / tierra 14 gauge octavo pulsador |
carga permanente admisible | 1199,75 kg estático 599,65 kg dinámico |
Normas | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 239 cm |
Paquete 1 Ancho | 85 cm |
Paquete 1 Longitud | 125 cm |
Paquete 1 Peso | 123 kg |
Periodo de garantía | 5 year repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de la sostenibilidad
Conforme con REACh sin SVHC
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.