APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Universal Sockets
BX750MI-MS
No se ha sustituido la BX750MI-MS. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
Batería de repuesto (2) está disponible
Software compatible
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 41-410 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Potencia nominal en W | 410 W |
potencia nominal en VA | 750 VA |
output connection type | 2 universal 1 IEC 60320 C13 |
Longitud de cable | 1,22 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | manual de usuario |
---|---|
Max runtime | 120 min |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 16 cm |
Anchura | 12 cm |
profundidad | 35,5 cm |
Peso del producto | 5,4 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 140...300 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,63 |
Potencia máx. configurable (vatios) | 410 W |
---|---|
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales |
Topología | Tecnología line interactive |
Tipo de forma de onda | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal |
Full load runtime | 00:01:00 390 W |
Half load runtime | 00:08:30 195 W |
Maximum configurable power in VA | 750 VA |
Tiempo de transferencia | 6 ms habitual: 10 ms máximo |
Certificaciones de producto | CE |
---|---|
normas | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Política de Protección de Equipos’ | Para toda la vida:50 000 Euros |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m |
nivel acústico | 40 dBA |
Grado de protección IP | IP20 |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 8 H |
voltaje de batería | 12 V |
Battery power in VAH | 79 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | APCRBC178 |
Battery graph comments | Curva ajustada a los datos de tiempo de ejecución medidos. Todas las mediciones realizadas con baterías nuevas y cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada eléctrica ni salida de carga resistiva. |
Extendable Run Time | 0 |
función de alarma | Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías |
---|
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 273 J |
---|
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 25 cm |
Paquete 1 Ancho | 43 cm |
Paquete 1 Longitud | 19,7 cm |
Paquete 1 Peso | 5,9 kg |
SCC14 | 10731304410697 |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónDirectiva RoHS UE
Conforme
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.