


Back-UPS de APC, 700 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC
BX700UI
Descatalogado desde el:31 enero 2023
Puesta fuera de servicio próximamente el:30 junio 2023
No se ha sustituido la BX700UI. Póngase en contacto con Atención al cliente para obtener más información.
input voltage:
Maximum configurable power in W:
Batería de repuesto (1) está disponible
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Tiempo de funcionamiento de la carga WIntroduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse. Mín.-máx.: 39-390 W | |
---|---|
Max. capacidad utilizada El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado. | |
Main Input Voltage | 230 V |
Potencia nominal en W | 390 W |
potencia nominal en VA | 700 VA |
output connection type | 4 IEC 60320 C13 1 IEC Jumpers |
Longitud de cable | 1,22 m |
número de cables | 1 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | manual de usuario |
---|---|
product web sub-family | Entry level |
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
Altura | 20 cm |
---|---|
Anchura | 11,5 cm |
Profundidad | 25,6 cm |
Peso del producto | 6 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*)) |
---|---|
barras de separación | 140...300 V |
capacidad de corriente de conmutación | 7 A |
Potencia máx. configurable (vatios) | 390 W |
---|---|
frecuencia de salida | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales |
Topología | Tecnología line interactive |
Tipo de forma de onda | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal |
Maximum configurable power in VA | 700 VA |
Tiempo de transferencia | Típicamente 4ms |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % sin condensación |
altitud de almacenamiento | 0,00…9144,00 m |
nivel acústico | 45 dBA |
Tiempo de funcionamiento | View Runtime Graph |
---|---|
Eficiencia | View Efficiency Graph |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Tiempo típico de recarga | 6 H |
Cantidad de RBC™ | 1 |
voltaje de batería | 12 V |
capacidad de la batería | 7,0 Ah |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 14 W nominal |
Battery power in VAH | 81 VAh lector de tarjetas 84 VAh modo de ejecución (inactivo) |
vida de la batería | 3…5 yr |
Batería de repuesto | APCRBC110 |
Battery graph comments | Este gráfico está basado en datos de tiempo de autonomía de medición reales. Todas las mediciones se han llevado a cabo con baterías nuevas totalmente cargadas y carga resistiva equilibrada (PF = 1,0). Los tiempos de autonomía reales pueden variar con respecto a los valores de este gráfico. Los tiempos de autonomía reales dependen de diversas variables como la edad de la batería, el nivel de carga de la batería, las condiciones atmosféricas y las características de la carga conectada. |
Extendable Run Time | 0 |
función de alarma | Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga |
---|---|
control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 273 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 27,5 cm |
Package 1 Width | 34 cm |
Package 1 Length | 29,5 cm |
Package 1 Weight | 6,5 kg |
SCC14 | 10731304315800 |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más información
Rendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Comunicación ambiental
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.