Nuestras marcas

Back-UPS de APC, 1400 VA, 230 V, AVR, enchufes IEC

BX1400UI

input voltage:

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Tiendas online
arrow2_down
arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
information_circle
Introduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse.
Mín.-máx.: 70-700 W
Max. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado.
Main Input Voltage230 V
Potencia nominal en W700 W
potencia nominal en VA1400 VA
nb of power socket outlets6 IEC 60320 C13
2 IEC Jumpers
Longitud de cable1,22 m
número de cables1
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
General
Equipo suministradomanual de usuario
product web sub-familyEntry level
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Descripción física
ColorNegro
Altura21,5 cm
Anchura13 cm
Profundidad33,6 cm
Peso del producto12 kg
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleYes
Entrada
frecuencia de red50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación150...280 V
Máxima Corriente de Entrada por fase6 A
capacidad de corriente de conmutación10 A
tipo de protección de entradaRuptor tripolar
input current6 A (1 fase)
Input Power Factor at Full Load0,5
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)700 W
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales
50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
TopologíaTecnología line interactive
Waveform TypeAproximación escalonada a una onda sinusoidal
Maximum configurable power in VA1400 VA
Tiempo de transferencia8 ms típico: 10 ms máximo
Conformidad
Certificaciones de productoA-Tick
C-Tick
CE
Telepermit
NormasIEC 62040-1-1
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento0,00…9144,00 m
nivel acústico45 dBA
Baterías y tiempo de autonomía
Tiempo de funcionamientoView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Módulos de baterías incluidos0
Ranuras de la batería vacías0
Tiempo típico de recarga8 H
voltaje de batería24 V
capacidad de la batería7,0 Ah
Suministro de carga de baterías (vatios)21 W nominal
Battery power in VAH165 VAh lector de tarjetas
168 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería2…5 yr
Extendable Run Time0
Comunicaciones & Gestión
Panel de ControlPantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Alarma AcústicaAlarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )273 J
Protección de línea de datosProtección módem/fax RJ11
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)12,94 kg
Paquete 1 Altura29,5 cm
Paquete 1 ancho24,5 cm
Paquete 1 Longitud44 cm
SCC1410731304315954
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

arrow2_down

Artículos normalmente comprados juntos

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.