Nuestras marcas

Back-UPS 700 de bajo consumo de APC, 230 V, CEE 7/7

BE700G-SP

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué es la notificación de fin de oferta?

    El fin de comercialización es la última fecha en la que APC aceptará una oferta para esta referencia. Sin embargo, los servicios postventa (reparaciones, repuestos, etc.) continuarán hasta el fin de la vida útil.

  • ¿Necesitas más ayuda?

    Contacta con el Centro de atención al cliente de tu país, disponible las 24 horas del día.

notification_critical
information_stroke
  • ¿Qué es fin de servicio estándar?

    El fin de servicio estándar es la última fecha en la que APC ofrecerá servicios de mantenimiento(reparaciones, repuestos, etc.).

  • ¿Necesitas más ayuda?

    Contacta con el Centro de atención al cliente - disponible las 24 horas del día.

notification_ok
Batería de repuesto (1) está disponible
notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
arrow2_down

Especificaciones

Visión general
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Tiempo de funcionamiento de la carga
W
information_circle
Introduce aquí la carga total (consumo de energía) de todos los dispositivos que debe proteger el SAI. Esto se utilizará para calcular el tiempo de funcionamiento de tus dispositivos durante un corte eléctrico total. El tiempo de funcionamiento añadido aumenta la disponibilidad al permitir que el sistema funcione durante un corte prolongado sin apagarse.
Mín.-máx.: 41-405 W
Max. capacidad utilizada
information_circle
El porcentaje máximo de la capacidad del SAI utilizada para soportar la carga que has especificado.
Main Input Voltage230 V
Main Output Voltage230 V
Potencia nominal en W405 W
potencia nominal en VA700 VA
Input Connection TypeRuso
nb of power socket outlets4Schuko CEE 7 ((*))
4Schuko CEE 7 ((*)) pararrayos
Longitud de cable1,83 m
tipo de bateríaBatería de plomo y ácido
Equipo suministradoCD con software
Cable de teléfono
manual de usuario
General
max runtime7 min
Number of power module free slots0
Number of power module filled slots0
redundantNo
Descripción física
ColorNegro
Altura8,9 cm
Anchura22,4 cm
Profundidad31,1 cm
Peso del producto6,93 kg
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
two post mountable0
USB compatibleYes
Entrada
frecuencia de red50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
plug standard ((*))Ruso
Máxima Corriente de Entrada por fase10 A
Salida
Potencia máx. configurable (vatios)405 W
frecuencia de salida47...63 Hz sincronizado para principales
50 Hz +/- 0,1% para 50 Hz nominales no sincronizada
TopologíaEn espera
Tipo de forma de ondaAproximación escalonada a una onda sinusoidal
tolerancia de tensión de salida+/-5% estático y al 100% del paso de carga
Maximum configurable power in VA700 VA
Tiempo de transferencia6 ms habitual: 10 ms máximo
Conformidad
Certificaciones de productoCE
Política de Protección de Equipos’Para toda la vida:100 000 Euros
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…40 °C
Humedad relativa0…95 %
Altitud máxima de funcionamiento0...30000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-15…40 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento0…95 %
altitud de almacenamiento0,00…9144,00 m
nivel acústico40 dBA
Baterías y tiempo de autonomía
Tiempo de funcionamientoView Runtime Graphaction_new_window
EficienciaView Efficiency Graphaction_new_window
Módulos de baterías incluidos0
Ranuras de la batería vacías0
Tiempo típico de recarga16 H
voltaje de batería12 V
capacidad de la batería9,0 Ah
Suministro de carga de baterías (vatios)5 W nominal
Battery power in VAH86 VAh modo de ejecución (inactivo)
vida de la batería3…5 yr
Extendable Run Time0
Comunicaciones & Gestión
Panel de ControlPantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga
Protección y Filtro contra Picos de Voltaje
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios )310 J
FiltroFiltrado de ruido multipolar a tiempo completo: 5 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449
Protección de línea de datosLínea telefónica analógica para teléfono/fax/módem/DSL (conector RJ11)
Línea de red, 10/100 Base-T Ethernet (conector RJ45)
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)7,84 kg
Paquete 1 Altura12,7 cm
Paquete 1 ancho27,9 cm
Paquete 1 Longitud40 cm
SCC1410731304271625
Número de unidades en el paquete 22
Peso del paquete 216,33 kg
Longitud del paquete 2323,85 mm
Número de unidades en el paquete 348
Paquete 3 Peso636,36 kg
Paquete 3 Longitud121,92 cm
Capas de unidades de palet20
Capas de palés4
Información Logística
País de OrigenES
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios, 3 años para la reparación o sustitución en países de la Unión Europea
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Producto eficiente en materia energética

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.