![APC AR3300W2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3300W2_FL_V&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Deslice el cursor por la imagen para acercarla
![APC AR3300W2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3300W2_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3300W2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3300W2_FS_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3300W2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3300W2_A_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![APC AR3300W2 Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3300W2_X5_BL_H&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 10](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=AR3300W2_APP_FL_V&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 10
1 videos
Bastidor para servidores APC NetShelter SX Gen 2, 42U, 1991 alto x 600 ancho x 1200 profundidad mm, con laterales, blanco
AR3300W2
Ideal para IA, servidores de alta densidad y aplicaciones de redes
Modelo de segunda generación con mayor capacidad de carga y mejor flujo de aire
Menores emisiones de CO2 con una tasa de descarbonización del 3,3%
Amplio espacio, organización, seguridad y características de conveniencia.
Amplia lista de productos y accesorios compatibles.
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
+ Lifecycle Services
WASSEM5X8-RK-01
WASSEM5X8-RK-02
Sostenibilidad![Green Premium™](https://www.apc.com/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
![](/product-shop-static/assets/images/sustainabilitymedia.png)
Rendimiento de la sostenibilidad
Conforme con REACh sin SVHC
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.