APC Replacement Battery Cartridge #178
APCRBC178
Especificaciones
Main Input Voltage | 12 V |
---|---|
Tipo de producto o componente | Replacement battery cartridge ((*)) |
Main Output Voltage | 12 V |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | Manual de usuario |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 151 mm |
Anchura | 99 mm |
Profundidad | 65 mm |
Peso del producto | 2,15 kg |
Mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
capacidad de la batería | 7 Ah |
---|
Certificaciones de producto | UL 1778 5ta edición |
---|---|
Normas | UL 1778 5ª edición |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Humedad relativa | 0…85 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…50 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…3048,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Colocación de batería | Batería interna |
---|---|
Bloques de baterías por serie | 6 |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Montaje del dispositivo | Built-in |
voltaje de batería | 12 V |
Cantidad de RBC™ | 1 |
Batería de repuesto |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 19,5 cm |
Package 1 Width | 39,5 cm |
Package 1 Length | 49,5 cm |
Package 1 Weight | 14,8 kg |
SCC14 | 50731304434158 |
Periodo de garantía | 2 years repair or replace |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de la sostenibilidad
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.