


5 videos
Recambio de cartucho de baterías APC #105 con dos años de garantía
APCRBC105
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
número de cables | 1 |
---|---|
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
Equipo suministrado | Todos los conectores necesarios Guía para el reciclaje de baterías Bandeja metálica para baterías o armario Embalaje reciclable Guia de instalación |
Altura | 10,8 cm |
---|---|
Anchura | 16,5 cm |
Profundidad | 57,2 cm |
Peso del producto | 24,55 kg |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Humedad relativa | 0…95 % |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -5…45 °C |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
Ranuras de la batería vacías | 0 |
---|---|
Módulos de baterías incluidos | 0 |
Montaje del dispositivo | Enclosed battery cartridge ((*)) |
voltaje de batería | 48 V |
Información adicional | The SUA48RMXLBP3U requires two(2) APCRBC105.. |
Cantidad de RBC™ | 1 |
Peso del empaque (Lbs) | 26,36 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 27,9 cm |
Paquete 1 ancho | 31,1 cm |
Paquete 1 Longitud | 73,7 cm |
Número de unidades en el paquete 3 | 16 |
País de Origen | ES |
---|
Periodo de garantía | 1 año para la reparación o sustitución |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Take-back program available
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.