
Deslice el cursor por la imagen para acercarla

Cable de extensión para uso con cable de comunicación SAI 15'/5 m
AP9815
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Sustentable por diseño
Especificaciones
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
---|
Longitud de cable | 4,57 m |
---|---|
Número de cables | 1 |
Compatibilidad del producto | Sistema de alimentación ininterrumpida (sai) |
Color | Gris |
---|---|
Peso del producto | 0,45 kg |
Ubicación de montaje | Frontal |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Conector B | SUB-D 9 macho cableado recto serie |
Conector A | SUB-D 9 hembra cableado recto serie |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % |
---|---|
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…45 °C |
Humedad relativa | 0…95 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…45 °C |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
Paquete 1 Altura | 22,9 cm |
Paquete 1 Ancho | 5,1 cm |
Paquete 1 Longitud | 10,2 cm |
Paquete 1 Peso | 0,45 kg |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más información
Rendimiento de los recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.