

5 videos
Kit de cables de alimentación (6 ea), cierre, C19 a C20 (90 grados), 0,6 m
AP8712R
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Especificaciones
Presentación | Libere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga. |
---|---|
Plazo de entrega | Generalmente en existencias |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
---|---|
Longitud de cable | 0,61 m |
número de cables | 6 |
Equipo suministrado | 3 Cables de Acoplamiento de de ángulo izquierdo 3 Cables de Acoplamiento de de ángulo derecho |
Color | Negro |
---|---|
Altura | 30 cm |
Anchura | 6 cm |
Profundidad | 6 cm |
Peso del producto | 1,12 kg |
mounting preference | No preference |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria |
Max line current | 16 A |
---|---|
input current limits | 16 A |
Máxima Tensión Total consumida por fase | 16 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60320 C19 |
Longitud de Cable | 0,61 m |
Certificaciones de producto | CCC CSA PSE Registrado por UL VDE |
---|
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…75 °C |
---|---|
Humedad relativa | 20…80 % |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 ft |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -25…75 °C |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 20…80 % |
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
Peso del empaque (Lbs) | 1,12 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 30 cm |
Paquete 1 ancho | 6 cm |
Paquete 1 Longitud | 6 cm |
SCC14 | 10731304279676 |
Número de unidades en el paquete 3 | 13 |
País de Origen | ES |
---|
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónRendimiento de los recursos
Take-back program available
Rendimiento de la sostenibilidad
Sin plomo
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Conforme
Comunicación ambiental
RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil de circularidad
Documentos
Software y firmware
¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.
Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.