Nuestras marcas

Juego de cable de alimentación (6 ea), cierre, C13 a C14 (90 grados), 1,8 m

AP8706R-WW

notification_ok
Rendimiento medioambiental del producto Más información
Tiendas online
arrow2_down

Especificaciones

Visión general
PresentaciónLibere espacio y asegure los cables de alimentación entre las PDU montadas en rack y el equipo de TI adjunto gracias a este exclusivo método de retención, que resulta muy sencillo de utilizar. Mientras que estos cables se adaptan a cualquier receptáculo o toma de alimentación IEC estándar, la función de "bloqueo" estará habilitada únicamente en el caso de las PDU en rack de la serie AP8000 de APC o de los equipos de TI con receptáculos de bloqueo incorporados. Estos conectores de bloqueo reducen la probabilidad de desconectar accidentalmente los cables y de que se produzca una caída de carga.
Plazo de entregaGeneralmente en existencias
Principal
Input Connection TypeIEC 60320 C14
Longitud de cable1,83 m
número de cables6
Equipo suministrado3 Cables de Acoplamiento de de ángulo izquierdo
3 Cables de Acoplamiento de de ángulo derecho
Descripción física
ColorNegro
Altura24 cm
Anchura7,5 cm
Profundidad5,5 cm
Peso del producto1,35 kg
mounting preferenceNo preference
Tipo de montajeEn cordón de luminaria
Entrada
Max line current10 A
input current limits10 A
Salida
Máxima Tensión Total consumida por fase10 A
number of power socket outlets1 IEC 60320 C13
Longitud de Cable1,83 m
Conformidad
Certificaciones de productoCCC
PSE
VDE
Descripción medioambiental
Temperatura ambiente de funcionamiento0…70 °C
Humedad relativa20…80 %
Altitud máxima de funcionamiento0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento-25…75 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento20…80 %
altitud de almacenamiento0,00…15240,00 m
Unidades de embalaje
Peso del empaque (Lbs)1,35 kg
Paquete 1 Altura24 cm
Paquete 1 ancho7,5 cm
Paquete 1 Longitud5,5 cm
Número de unidades en el paquete 3300
Información Logística
País de OrigenES
Garantía contractual
Periodo de garantía2 años para reparaciones o recambios
arrow2_down

Sostenibilidad

Green premium brand logo
La etiqueta Green PremiumTM refleja el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento medioambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las normativas más recientes y transparencia en cuanto a los impactos medioambientales, además de productos circulares y que generen bajas emisiones de CO2.
Más informaciónarrow2_left
Rendimiento de los recursos

Take-back program available

notification_ok
Rendimiento de la sostenibilidad

Sin plomo

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Comunicación ambiental

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil de circularidad

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware

¿Necesitas más información? Consulta nuestras preguntas técnicas frecuentes.

Encuentra fácilmente las respuestas a las preguntas más frecuentes.